ME MAX GEH-L G 2-2 BK
-
Полусфера корпуса
2200049
Корпус для установки на монтажную рейку, Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 6,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа
Варианты технологии подключения