VS-P1214-P1217-C1000/ 2,0 - Оптоволоконный кабель
1608825

Готовый оптоволоконный кабель PROFINET, круглый, полимерное волокно 980/1000 мкм, разъемы SC-RJ/IP67 с пластмассовым корпусом для крепления на защелках и SC-RJ/IP20, для прокладки внутри помещений, кабель подходит для применения под открытым небом при условии наличия защиты от УФ-излучения, длина: 2 м

Подробная информация о продукте