VS-P1211-P1211-C1000/ 1,0 - Оптоволоконный кабель
1608692

Готовый оптоволоконный кабель PROFINET, круглый, полимерное волокно 980/1000 мкм, разъемы SC-RJ/IP67 с металлическим корпусом для крепления на защелках и SC-RJ/IP20 с металлическим корпусом для крепления на защелках, для прокладки внутри помещений, кабель подходит для применения под открытым небом при условии наличия защиты от УФ-излучения, длина: 1 м

Подробная информация о продукте