VS-OE-M12MS-93B-LI/2,0
-
Сетевой кабель
1416143
Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, Штекеры прямое M12, к свободный конец, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | PROFINET |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA 6.6 (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 2 м |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 67 кг/км |
UL AWM Style | 21694 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 46 мм |
Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
76 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 16 МГц) | |
63 дБ (при 20 МГц) | |
60 дБ (при 31,25 МГц) | |
55 дБ (при 62,5 МГц) | |
50 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 2,1 дБ (при 1 МГц) |
4 дБ (при 4 МГц) | |
6,3 дБ (при 10 МГц) | |
8 дБ (при 16 МГц) | |
9 дБ (при 20 МГц) | |
11,4 дБ (при 31,25 МГц) | |
16,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
21,3 дБ (при 100 МГц) | |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K |
Номер артикула | 1416143 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CJI |
GTIN | 4046356474184 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 155,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 155 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс