Патч-кабель M8 для однопарного Ethernet
SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM
-
Сетевой кабель
1217316
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (1 Гбит/с), 2-контактный, PUR без галогенов, зеленый, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M8-SPE / IP67, к Штекеры прямое M8-SPE / IP67, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Single Pair Ethernet |
Полюсов | 2 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/МЭК 63171), 1 Гбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 72 В DC |
Среда передачи | Медь |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
2 | BU (RX/TX-) | 2 |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Назначение выводов однопарного Ethernet, 2-контактный
|
Исполнение | M8 Штекеры, прямое, 2-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: SPE |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | Single Pair Ethernet CAT B (МЭК 63171) |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Материал Контакт | Cu |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PP |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем М8 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 63171-5 |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Назначение выводов однопарного Ethernet, 2-контактный
|
Исполнение | M8 Штекеры, прямое, 2-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: SPE |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | Single Pair Ethernet CAT B (МЭК 63171) |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Материал Контакт | Cu |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PP |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем М8 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 63171-5 |
Длина кабеля | 2 м |
Однопарный Ethernet, полиуретан, гибкий, зеленый [99B] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Однопарный Ethernet, полиуретан, гибкий, зеленый [99B] |
Конструкция кабеля | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,6 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,50 мм ±0,1 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый, синий |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 1 пара с наполнителями продольной скрутки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 90 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 44 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
UL 1581, разд. 1061 (горение кабелей) | |
согласно CSA FT1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
-25 °C ... 80 °C (при установке) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 |
M8 | |
Обозначение стандарта | Разъем М8 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 63171-5 |
Указание | T1-SPE |
Номер артикула | 1217316 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1BJI |
GTIN | 4063151299699 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 116,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 116,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 10,51 кг CO2e |
Преимущества для вас
Перспективность: штекерные соединители, соответствующие стандарту МЭК 631715 (IP67)
Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений
Эффективность: приборные соединители для пайки SMD, THR и волной припоя подходят для автоматизированных процессов обработки
Простота обслуживания: штекерные соединители M8 совместимы с соединителями IP20 для SPE
Надежное экранирование: патч-кабели с технологией Advanced Shielding Technology
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс