SAC-6P-MR/ 5,0-970 SCO
-
Системный кабель шины
1428542
Системный кабель шины, VARAN (100 Мбит/с), 6-контактный, SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | VARAN |
Полюсов | 6 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | VARAN |
Тип сигнала/категория | VARAN, 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 2 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) |
4 (Штекер) | |
6 (Штекер) | BU (Соединение активно) | |
7 (Штекер) | BN (Соединение активно) | |
5 (Штекер) | GNWH (RD+) | |
8 (Штекер) | GN (RD-) | |
2 (Штекер) | OGWH (TD+) | |
3 (Штекер) | OG (TD-) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 SPEEDCON |
Полюсов | 6 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A (Стандартный) |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 5 м |
VARAN [970] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 81 кг/км |
Полюсов | 6 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | VARAN [970] |
Конструкция кабеля | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,16 мм |
AWG, напряжение питания | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
2x 0,38 мм² (Напряжение питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,35 мм (Сигнальный провод) |
1,5 мм (Напряжение питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 7,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | SANTOPRENE без галогенов |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Наполнитель | Нить |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, зеленый, оранжевый |
Тип экрана пары | Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 95 % |
Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 2 жилы с 2 заполнителями |
Сопротивление кабеля, макс. | 77 Ω/м (Кабель передачи данных) |
Сопротивление изоляции | 5 ГОм*км (Кабель передачи данных) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 % |
Производственная мощность | 50 нФ (Кабель передачи данных) |
Номинальное напряжение, кабель | 125 В (Кабель передачи данных) |
48 В (Напряжение питания) | |
Испытательное напряжение | 2000 В (Напряжение питания) |
макс. 700 В AC (Кабель передачи данных) | |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | ≥ 93 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | ≥ 93 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 93 мм, Путь перемещения: 2 м, Скорость поперечного перемещения: 1 м/c, Ускорение: 2 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN EN 50267-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (Кабель) |
Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 50 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Номер артикула | 1428542 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CMM |
GTIN | 4046356322829 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 426,449 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 416,526 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс