SAC-4P-M 8MR/ 6,5-950/M 8FRHDM
-
Системный кабель шины
1574991
Системный кабель шины, INTERBUS, 4-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры угловой M8, кодирование: A, к Гнездо угловой M8, длина кабеля: 6,5 м, Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | INTERBUS |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | INTERBUS |
Тип сигнала/категория | INTERBUS |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M8 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A (Стандартный) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M8 |
Полюсов | 4 |
Длина кабеля | 6,5 м |
INTERBUS [950] | |
Вес проводника | 41 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | INTERBUS [950] |
Конструкция кабеля | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 22 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
2x 0,34 мм² (Напряжение питания) | |
1x 0,38 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,97 мм (Сигнальный провод) |
1,25 мм (Напряжение питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | красно-синий, зелено-желтый |
Толщина стенки, изоляция | 0,24 мм (Изоляция проводника, сигнальный проводник) |
0,25 мм (Изоляция проводника, питание) | |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,75 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 150 Ом/км (Сигнальный провод) |
≤ 58 Ом/км (Напряжение питания) | |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Волновое сопротивление | 75 Ω ±10 Ω (Сигнальный провод) |
55 Ω ±10 Ω (Напряжение питания) | |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 39 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Радиус изгиба: 110 мм, Путь перемещения: 6 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1574991 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1BJA |
GTIN | 4046356433273 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 294 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 283,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс