NBC-R4RC/1,0-93E/R4RC
-
Сетевой кабель
1408941
Готовый кабель Ethernet, CAT5e, экранированный, 2 пары, AWG 26, гибкий (7-проволочный), RAL 5021 (цвет морской воды), штекер RJ45/IP67 Push-Pull, металлический корпус, на штекер RJ45/IP67 Push-Pull, металлический корпус, прямая разводка, длина 1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Номинальное напряжение UN | 48 В |
Номинальный ток IN | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 4-контактный, Push-Pull |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 100 Мбит/с |
Циклы установки | ≥ 200 |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PA-GF |
Цвет (Корпус) | серебристый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP67 |
IP65 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 4-контактный, Push-Pull |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 100 Мбит/с |
Циклы установки | ≥ 200 |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PA-GF |
Цвет (Корпус) | серебристый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP67 |
IP65 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Длина кабеля | 1,00 м |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93E |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Построение системы проводников | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,95 мм ±0,05 мм |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК PAS 61076-3-117 |
Номер артикула | 1408941 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNABD |
Страница каталога | Стр. 398 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356856706 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 179 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 169,42 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
SCIP | ddb5e44b-034c-4a1a-bcf2-ed350f71ec70 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс