NBC-R4QC-R4QC-IE4/.../...
-
Сетевой кабель
1411837
Сетевой кабель, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | RJ45 8(4) |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Количество гнезд | 1 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Номинальное напряжение UN | 48 В |
Номинальный ток IN | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Цвет | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Степень защиты | IP67 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Степень защиты | IP67 |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 42 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Стандарты и предписания в отношении проводников | Электрические требования EN 50288-2-2 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,20 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Проводники - емкость | около 45 нФ/км (при 1 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Допустимая нагрузка по току на кабель | 2,00 A (согласно DIN VDE 0891-1) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 80 Н |
Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
56,3 дБ (при 4 МГц) | |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
6 дБ (при 4 МГц) | |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,6 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UL VW1 | |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (Штекерный соединитель RJ45) |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК PAS 61076-3-117 |
Номер артикула | 1411837 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNABD |
Страница каталога | Стр. 399 (C-2-2019) |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс