NBC-R4AC-R4QC-IE8/.../...
-
Сетевой кабель
1411845
Сетевой кабель, cтепень защиты: IP67/IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, кабельный отвод: прямое, Ethernet
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Количество гнезд | 1 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи | 1 ГБит/с |
Волновое сопротивление | 100 Ω |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Экранирован. | есть |
Степень защиты | IP67 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] | |
Вес проводника | 47 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный 94B | |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,96 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,05 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Проводники - емкость | 48 нФ/км (при 1 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
Переходное затухание (NEXT) | 71,3 дБ (при 1 МГц) |
62,3 дБ (при 4 МГц) | |
56,3 дБ (при 10 МГц) | |
53,2 дБ (при 16 МГц) | |
51,8 дБ (при 20 МГц) | |
48,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
44,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
41,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание волн | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
6 дБ (при 4 МГц) | |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,6 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] | |
Вес проводника | 57 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] |
Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная 94C | |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,90 мм +0,1 мм ... 0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,85 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары и 4 наполнителя для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 90 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Проводники - емкость | около 50 нФ/км (при 1 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 28 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 56 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
56,3 дБ (при 4 МГц) | |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание волн | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
6 дБ (при 4 МГц) | |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,6 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Ethernet [94D] | |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet [94D] |
Ethernet 94D | |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Скорость передачи сигнала | 0,6 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ (усиленный) стойкий к УФ-излучению |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,80 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары с продольной скруткой |
Экранирование | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием, оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | < 140 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 4 ... 100 МГц) |
Проводники - емкость | < 56 нФ/км |
Номинальное напряжение, кабель | 72 В DC |
300 В AC | |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2500 В DC (2 c) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2500,00 В DC (2 c) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм |
Прочность на разрыв | 80 Н |
Негорючесть | согласно VW-1 |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1411845 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNABE |
Страница каталога | Стр. 401 (C-2-2019) |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс