FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - Оптоволоконный патч-кабель
1405710

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: B-FOC (ST) /SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Многомодовый патч-кабель с выдающимися оптическими и механическими свойствами для укладки внутри помещений
Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
Огнестойкость благодаря оболочке LSZH и компонентам UL 94 V0
Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания