FOC-PN-B-1000/IP20/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
2901551
Сборные монтажные проводники POF-PROFINET (головки только IP20) для прокладки в стационарных установках и машинах, отдельные элементы из полиамида (PA), без галогенов, стойкость к озону и УФ-излучению, с внешней оболочкой из усиленного полиуретана (ПУР)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
Для применения в помещении
Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (РА)
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
PROFINET, тип B
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения