FOC-17P24-17P24-GL03/40 - Соединительный кабель
1087153

Серия M17 MPO с готовым оснащением штекера для оптоволоконного кабеля: 24 контакта, соединение «штекер-штекер», многомодовое стекловолокно G62.5/125 мкм OM1 с винтовым зажимом, длина оптоволоконного кабеля: 40 м, степень защиты IP67 после монтажа, надежная установка в кабельных каналах, подземных кабельных каналах и защитных трубах для кабеля для применения внутри и вне помещений

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штекерный соединитель небольшой и компактный и имеет максимальный наружный диаметр 21 мм, что обеспечивает монтаж с высокой плотностью.
Класс защиты IP67, корпус из нержавеющей стали, температура окружающей среды от -40 °C ... +85 °C, пригоден для промышленного применения и агрессивных сред
Бронированный оптоволоконный кабель для применения внутри и вне помещений, с низкой плотностью дыма и без галогенов, стандартная длина для заказа от 10 м ... 200 м, индивидуальная длина по запросу.
Штекерный соединитель имеет встроенную защитную крышку для удобства использования на месте монтажа