CAC-PTCM1015461/1015245
-
Подготовленные соединители для печатных плат
1084544
Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 6 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 5-контактный , размер шага: 2,5 мм , Oбжимное соединение , Розетка, Цвет: белый, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, белый, Заголовок 2: 5-контактный, размер шага: 2,5 мм , Oбжимное соединение , Штифт, Цвет: белый, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 20 AWG, белый, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, белый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленные соединители для печатных плат |
Серия изделий | CC-Cabling KMAT |
Линейка изделий | COMBICON Connectors Special |
Полюсов | 5 |
Размер шага | 0,00 мм |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 6 A для применения до (1 mm² (AWG 18)) |
Расчетный ток / сечение проводника | 6 A для применения до (1 mm² (AWG 18))/ |
Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Чертеж |
|
Размер шага | 0,00 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 105 °C |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -30 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (подвижная проводка) | -10 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Подключение 1 | |
Серия изделий | PTCM 0,5/..-PL |
Размер шага | 2,5 мм |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Полюсов | 5 |
Номинальное сечение | 0,75 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Крепежный фланец | Фланцевое крепление |
Цвет | белый |
Изоляционный материал | PA |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Подключение 2 | |
Серия изделий | PTCM 0,5/..-PI |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Размер шага | 2,5 мм |
Полюсов | 5 |
Номинальное сечение | 0,75 мм² |
Тип контакта | Штифт |
Крепежный фланец | Соединительный выступ |
Цвет | белый |
Длина кабеля | На выбор (0,1 – 3,0 м) |
UL AWM Style | 10002 |
Экранирован. | нет |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | белый |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1500 В |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
UL AWM Style | 10002 |
Экранирован. | нет |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,32 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | белый |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1500 В |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
UL AWM Style | 10002 |
Экранирован. | нет |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | белый |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1500 В |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1084544 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAH |
Ключ изделия | AAHREA |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс