Перемычка, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 5, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия
Перемычка
Полюсов
5
Размер шага
3,5 мм
Максимальный ток нагрузки
17,5 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
Максимальный ток нагрузки
17,5 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
Размер шага
3,5 мм
Цвет
серый (RAL 7042)
Материал
Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Изоляционный материал
PA
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)
-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-5 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)
20 % ... 90 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)