UC-63P1N1290DUX - Переходные соединители
1242670

M23, Переходные соединители, серия: UC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия