cULus Recognized
ID допуска: E60425-20110128Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 8 A | |||
C | ||||
50 В | 8 A | |||
D | ||||
300 В | 8 A |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40038423Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 В | 8 A |