NBC-R4ACS-R4ACL-PN4/.../...
-
Патч-кабель
1247633
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, 100 Мбит/с, материал: PP, тип подключения: Прокалывающие контакты
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Переходное сопротивление | < 20 мΩ |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
Материал корпуса | PP |
Материал, контакт | CuSn6 |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PC |
Ширина | 34,7 мм |
Высота | 14,8 мм |
Длина | 35,3 мм |
Технология подключения | |
Тип подключения | Прокалывающие контакты |
Соединение провода | |
Тип подключения | Прокалывающие контакты |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры слева RJ45 |
Экранирован. | есть |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93B |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93C |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Количество циклов изгибания | 3000000 |
Радиус изгиба | 200 мм |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 4 м/c |
Ускорение | 4 м/c² |
Нагрузка на скручивание | ± 30 °/м |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
Sercos III [93K] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 B) |
Вес проводника | 68 кг/км |
Тип кабеля | Sercos III |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93K |
Тип сигнала/категория | Sercos CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | насыщенный красный RAL 3020 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,55 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление | ≤ 120 Ом/км |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 0,5 ГОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 Гц) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 100 МГц) |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
PROFINET, CAT5, гибкий [93M] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 В) |
Вес проводника | 65 кг/км |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93M |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Производственная мощность | 52 пФ |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
76 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 16 МГц) | |
63 дБ (при 20 МГц) | |
60 дБ (при 31,25 МГц) | |
55 дБ (при 62,5 МГц) | |
50 дБ (при 100 МГц) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET, робот, CAT5 [93R] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Вес проводника | 55 кг/км |
Тип кабеля | PROFINET, робот, CAT5 |
Сокращение | 02YSC11Y |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93R |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Время распространения сигнала | 4,8 нСм/м |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Нагрузка на скручивание | ± 180 °/м |
Циклы кручения | 1000000 |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Номер артикула | 1247633 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNABA |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Компактный поворот
Великолепное решение для промышленных приложений
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 100 Мбит/с (CAT5)
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс