NBC-R4ACS/1,5-93B/R4ACS - Патч-кабель
1442768

Патч-кабель, длина кабеля: 1,5 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, PROFINET

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Кабель ПВХ для гибкой разводки
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 100 Мбит/с (CAT5)