OPT-60DC/ 24DC/ 5
-
Миниатюрные полупроводниковые реле
2982126
Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3-33 В DC/5 A
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А
Возможность пайки на печатную плату