SL-1CKP020 - Обжимной контакт
1607912

Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 10 мм, диапазон обжима: 16 мм2 ... 16 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1362825

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса