SF-20KS1,50-4,00 - Обжимной контакт
1241949

Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, сечение проводников: 1,5 мм2 ... 4 мм2, материал контакта: CuZn , Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса