PV-FT-C3F-C-6-VPE50
-
Обжимной контакт
1196769
Обжимной контакт, серия: SUNCLIX, Розетка, катанные, расчетный ток: 40 A, сечение проводников: 6 мм2 ... 6 мм2, AWG 10...10 , материал контакта: Cu
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественные материалы обеспечивают высокую надежность и стабильность в течение продолжительного времени
Максимальная эффективность системы благодаря проверенным контактам SUNCLIX с низким уровнем потерь
Международные сертификаты позволяют использовать изделие во всем мире