cULus Recognized
ID допуска: E60425-19930525Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |
Гнездовой контакт модуля, вставляется в корпус разъема MSTBC после обжатия проводника, для проводников сечением 1,5 - 2,5 мм2, плоский контакт
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |