CDC-MP 0,14-0,5
-
Обжимной контакт
1016664
Oбжимной контакт
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Данные обжимные контакты можно обрабатывать только при помощи разрешенных инструментов для обжима. |
Указание по документации | Высота обжима зависит от используемого инструмента для обжима. Значения вы найдете в документации к инструменту. |
Тип изделия | Обжимной контакт |
Серия изделий | CDC-MP |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Тип контакта | Розетка |
Длина снятия изоляции | 3 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 0,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 20 |
Поверхность контакта | олово Sn |
Материал, контактная поверхность | олово |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Качество поверхности | горячее лужение |
Материал, контакт | Сплав меди |
Номинальный ток IN | 6 A |
Форма упаковки | Россыпью |
Номер артикула | 1016664 |
Упаковочная единица | 100 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAC |
Ключ изделия | AACDCA |
GTIN | 4055626499017 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,13 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016272
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс