ME 22,5 F-UT BUS/ 5 KMGY - Нижняя часть корпуса
2890771

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, плоская конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 84,8 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, кол-во контактов поперечного соединителя: 5, Шинный соединитель: 5 параллельных контактов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку