PSD-S CE-TM SPRING
-
Соединительный элемент
2700092
Соединительный элемент с пружинными клеммами для монтажа в трубе
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Монтажный элемент |
Серия изделий | PSD-S |
Комплект поставки | Концевая крышка и уплотнение |
Концевая крышка и уплотнение | |
Кол-во устанавливаемых компонентов для обработки сигналов | макс. 5 |
без кабельного наконечника | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | ... 15 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
с кабельным наконечником | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | ... 15 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
жесткий | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Чертеж |
|
Высота | 27 мм |
Диаметр | 69 мм |
Цвет | черный |
Материал | PA-GF |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65, в смонтированном состоянии |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
Электромагнитная совместимость | Соответствуют директиве ЕС по ЭМС 2004/108/EG и директиве по низкому напряжению 2006/95/EG |
Тип монтажа | Монтаж в трубе (Предварительно установленное уплотнение на каждом элементе) |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2700092 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRL |
Ключ изделия | DRL116 |
GTIN | 4046356490153 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 89,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 84,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85319000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371232 |
ECLASS-15.0 | 27371232 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 46171600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PSD-S ME A-SH M18 - Адаптер 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Приспособления для монтажа 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Приспособления для монтажа 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Приспособления для монтажа 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Приспособления для монтажа 2700154
-
PSD-S ME B-M - Приспособления для монтажа 2700164
-
PSD-S ME B-P - Приспособления для монтажа 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Приспособления для монтажа 2700152
-
PSD-S ME FB - Приспособления для монтажа 2700151
-
PSD-S ME OB - Приспособления для монтажа 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Приспособления для монтажа 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Монтажный уголок 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Монтажный уголок 2700143
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс