PRC 3-FC-FS6 16-21
-
Переходные соединители
1410659
Переходные соединители, Серия изделий: PRC 35, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Розетка, мин. диаметр кабеля: 16 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Вариант для разблокирования инструментом
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Вариант для разблокирования инструментом |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Монтажные штекерные соединители |
Серия изделий | PRC 35 |
Конструкция | Разблокировка только при помощи инструмента |
Полюсов | 3 |
Вид при установке | 2+PE |
Механические ключи | AD |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/2) | 690 В |
Номинальное напряжение ATD | 690 V AC согласно МЭК 61984 |
500 V AC согласно МЭК 61535 / 2 PfG 1915 | |
600 V AC согласно UL 2238 | |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
Расчетный ток | 35 A (при сечении проводника 6 мм² согласно МЭК 61984) |
32 A (при сечении проводника 6 мм² согласно МЭК 61535) | |
21,4 A (при сечении проводника 6 мм² и 85 °C согласно 2 PfG 1915) | |
32 A (при AWG 10, согласно UL 2237) |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 1,5 мм² ... 6 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 37,6 мм |
Высота | 37,6 мм |
Длина | 107,5 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 16 мм ... 21 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Цвет корпуса | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I / CTI 600 |
Материал, уплотнение | EPDM |
Материал корпуса | PPE |
Материал кабельного сальника | EPDM |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | с серебряным покрытием |
Материал, держатель контакта | PPE |
Материал, уплотнительное кольцо | EPDM |
Материал резьбового соединения | PPE |
Усилие вытягивания | 150 Н ±50 N |
Наружный диаметр кабеля | 16 мм ... 21 мм |
Наружный диаметр кабеля | 16 мм ... 21 мм |
Отдельная жила, сечение | 1,5 мм² 6 мм² |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 12 мм (Заложить проводник PE 8 мм с опережением) |
Без галогенов | да |
Механические данные | |
Циклы установки | 100 |
Усилие установки | 30 Н ±10 Н |
Условия окружающей среды | |
Класс защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Степень защиты | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
IP66/IP68 (2 м / 24 ч) IP69K | |
Категория по ударному воздействию | IK08 (-25°C) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 85 °C |
Номер артикула | 1410659 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABL |
Ключ изделия | ABLCBA |
Страница каталога | Стр. 76 (NTK-2014) |
GTIN | 4046356904261 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 78 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 74,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сокращение монтажного размера на 75 % по сравнению с промышленными штекерными соединителями той же мощности
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс