QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Гайки
1410409

Гайка QUICKON, черная, кол-во контактов 4+PE, 2,5 мм2 ... 6,0 мм2 / 690 В / 40 A, для проводов диаметром 9 мм ... 14 мм.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения