VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET
-
Комплект контактных вставок
1607215
Комплект контактных вставок для монтажа со стороны сальника, сальниковые рамы с PE, 4 крепежных винта, смонтированные вставки с 6 контактами, 6 механических ключей
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Серия изделий | VARIOCON |
Серия | VC-D |
Конструкция | VC3 |
Полюсов | 24 |
Вид при установке | 23+PE |
Количество модулей | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
250 В | |
Номинальное напряжение ATD | 250 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Расчетный ток | 10 A |
10 A | |
10 A | |
Номинальное напряжение UN | 250 В |
Номинальный ток IN | 10 A |
Момент затяжки | 0,22 ... 0,25 Нм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 0,75 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 80,2 мм |
Высота | 27,5 мм |
Длина | 41,9 мм |
Цвет корпуса | черный |
Материал Корпус | Полиамид |
Материал | Полиамид (Сальниковая рама) |
Материал Держатель контактов | PA |
Материал Контакт | CuZn |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I / CTI 600 |
Материал, контактная поверхность | оцинкованный |
Материал, крепежные винты | Нержавеющая сталь |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Номер артикула | 1607215 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABL |
Ключ изделия | ABLADA |
GTIN | 4017918940973 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 42,24 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 42,24 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс