VC-TFS 8 - Контактная вставка
1852820

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, цвет: cветло-серый, полюсов: 8, расчетное напряжение: 160, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Розетка, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания