VC-AR2/3M-S666-SET - Комплект контактных вставок
1607359

Комплект контактных вставок, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC2, полюсов: 18, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетное напряжение: 250, расчетный ток: 10 A, Тип контакта: Штифт, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания