VC-AR2/3M-S222-SET - Комплект контактных вставок
1607311

Комплект контактных вставок, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC2, полюсов: 6, сечение жилы мин.: 0,2 мм2, сечение жилы макс.: 4 мм2, расчетное напряжение: 400, расчетный ток: 20 A, Тип контакта: Штифт, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания