VC-AMS 7 - Контактная вставка
1607751

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC4, цвет: cветло-серый, полюсов: 7, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 16 мм2, расчетное напряжение: 690, расчетный ток: 70 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания