The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

VC-AMS 2 - Контактная вставка
1853528

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, цвет: cветло-серый, полюсов: 2, сечение жилы мин.: 0,25 мм2, сечение жилы макс.: 4 мм2, расчетное напряжение: 400, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Штифт, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания