CA-1RS1N8A0000
-
Контактная вставка
1623626
Контактная вставка, M23, полюсов: 16+2+FE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, серия: CA, RC
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно обжимные контакты 16 x Ø 1 мм, 3 x Ø 1,5 мм |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Серия | CA |
RC | |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 19 |
Вид при установке | 16+2+FE |
Механические ключи | N |
Тип резьбы | M23 |
Контакты: Контактная группа 1 | |
Диаметр контакта | 1,5 мм |
Сечение, мин. | 0,08 мм² |
Сечение, макс. | 1 мм² |
Номинальный ток IN | 10 A (при макс. сечении провода) |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
74 В DC | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Контакты: Контактная группа 2 | |
Диаметр контакта | 1 мм |
Сечение, мин. | 0,08 мм² |
Сечение, макс. | 1 мм² |
Номинальный ток IN | 8 A (при макс. сечении провода) |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
74 В DC | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Материал Изолятор | PA 6.6 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Направление вращения | стандартный |
Механические данные | |
Циклы установки | 100 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Высота | 2000 м |
Номер артикула | 1623626 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ABR |
Ключ изделия | ABRAET |
GTIN | 4055626170589 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2,41 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,167 g |
Номер таможенного тарифа | 85472000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс