CSA
ID допуска: 13631cUL Recognized
ID допуска: FILE E 60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 30 A | 26 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-39955/A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
32 В | 500 A | - 4 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования F | ||||
500 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 10 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119849Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 32 A | - 4 |