Внешний/внутренний Ø (мм): 4 мм2: 5/3; 6 мм2: 6/4; 10 мм2: 8/5
CF 500/DIE RCT 10-3
-
Вставка для обжим. инструмента
1212256
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников с отверстием 4 ... 10 мм2, 4 мм2: наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, 6 мм2: наружный Ø 6 мм, внутренний Ø 4 мм, 10 мм2: наружный Ø 8 мм, внутренний Ø 5 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности