LS-EMSP-V4A (50X15) CUS - Маркеры для устройств
0831940

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, возможен заказ: поштучно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок
Простые в уходе и долговечные обозначения, отвечающие высоким гигиеническим требованиям
Высокая стойкость к воздействию коррозии, кислот и температур