SD-WMS 10 (SY)R YE:+
-
Маркировочная гильза
0826268:+
Маркировочная гильза, с нанесенными символами: +, размер маркировочного поля: 6,6 x 4,3 мм, желтый, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!, тип монтажа: нанизывание
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка для проводов, с надписями |
Исполнение | Профиль |
Маркировка | |
Надпись | + |
Тип монтажа | нанизывание |
Цвет | желтый |
Материал | Поливинилхлорид |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Составная часть | не содержит силикона и кадмия |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (в соответствии) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2013 (в соответствии) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Распределение температур | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Test Bb |
Продолжительность | 96 ч |
Температура при испытании | 105 °C |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 80 °C (105 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Бензин [CAS № 64742-49-0] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 1 год |
Ширина | 4,2 мм |
Высота | 9,5 мм |
Длина | 6,60 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 4 мм ... 10 мм |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Номер артикула | 0826268:+ |
Упаковочная единица | 250 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 250 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2221 |
GTIN | 4046356425698 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,299 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,156 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс