UC3-TM 8 CUS
-
Маркировка для клеммных модулей
0826890
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 7,45 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия UniCard UC3-TM... содержит маркеры для клемм Wieland и Legrand
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
На пластинах имеется место для описания функций