UM-TMF (12X5)
-
Маркировка для клеммных модулей
0830948
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 12 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных полос просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Серия маркировки UM UM-TMF ... содержит маркировки для клемм Phoenix Contact с плоским пазом для таблички
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк