Подготовленные держатели маркировки кабеля/проводника серии изделий WMTB HF-HP ... состоит из очень гибкого материала полиолефин, который адаптируется к прогибу проводника или кабеля.
Невоспламеняющийся материал имеет очень хорошую прочность на разрыв и оснащен крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику или кабелю с помощью кабельных стяжек.
WMTB HF-HP (40X12)R BU
-
Держатель маркировки кабеля
1525866
Держатель маркировки кабеля, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 40 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркировка кабелей и проводников WMTB HF-HP ... предназначена для нанесения обозначений и группирования проводов и кабелей и может использоваться внутри и снаружи
Высокогибкий материал адаптируется к проводу и кабелю
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Маркеры выполнены из материала, не содержащего галогенов
Железнодорожный допуск (DIN EN 45545-2) R22, R23, R24