UC-WMTBA-D (24X5)/PP - Обнаруживаемые держатели маркировки кабеля
1312764

Обнаруживаемые держатели маркировки кабеля, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 24 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обнаруживаемые маркеры UniCard серии UC-WMTBA-D ... для маркировки кабелей и проводников, применяемых в производстве систем и шкафов управления, а также комплектного оборудования
Маркеры могут быть обнаружены индуктивно и поэтому особенно подходят для использования в пищевой промышленности и производстве напитков
Высокая стойкость материалов, а также маркировки за счет использования материалов PP и лазерной маркировки
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка при помощи TOPMARK LASER или TOPMARK NEO простым и быстрым способом
Материал был проверен и одобрен ISEGA для использования в пищевой промышленности