UM-ALU 4 AU75 L130
-
Профильная крышка
2200966
Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Профильная крышка, ширина: 75,6 мм, ширина профиля (внутри): 71,5 мм, ширина профиля (снаружи): 75,6 мм, длина: 130 мм, глубина: 43,1 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ