The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UM-ALU 4-72 FRONT 130 AP - Передняя панель
2202089

Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль передней панели, ширина: 71,8 мм, длина: 130 мм, глубина: 2 мм, рекомендуется для боковых элементов UM-ALU 4-..COVER AL

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ