ME MAX 22,5 F/SF-PLATE KMGY - Вкладыш
2200563

Корпус для установки на монтажную рейку, Вкладыш, ширина: 19,2 мм, высота: 59,6 мм, глубина: 1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести