ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - Вкладыш
2279266

Корпус для установки на монтажную рейку, Вставные пластины для верхней части ME ME...OTP...MSTBO..., ширина: 15 мм, высота: 54 мм, глубина: 4,75 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести