ME-IO 18,8 C 2U 7035 S1975
-
Крышка корпуса
1735076
Корпус для установки на монтажную рейку, 2U, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 21,8 мм, глубина: 26 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Монтаж без инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели