VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1407506

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, Y-кодирование, к свободный конец, Гибридный провод, длина кабеля: 2 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки